Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1-9166-01 |
1-9166-02 |
1-9166-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Thickness (mm) | Nom de produit du fabricant | Numéro de modèle du fabricant | Quantité de contenu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.035 | Kapton Tape, Kapton Tape 650S#12 | 650S#12 | 1 Roll | |
47.29 € | 2 | Disponible | 6 jours | 0.05 | Kapton Tape, Kapton Tape 650S#25 | 650S#25 | 1 Roll | |
49.25 € | 1 | 5 jours | 0.08 | Kapton Tape, Kapton Tape 650S#50 | 650S#50 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Width(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Couleurs détaillées | Brown | Matériau de base | PI (Polyimide |
Matériau de l'agent adhésif | Silicone | Ignifuge | UL510 Approved Product | Température de résistance à la chaleur(°C) | 200 |
Quantité de contenu | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Thickness(mm)
Nom de produit du fabricant
Numéro de modèle du fabricant
Quantité de contenu
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles