Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1-9682-02 |
1-9682-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Width (mm) | Nom de produit du fabricant | Numéro de modèle du fabricant | Quantité de contenu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.01 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | Metal Foil Tape E13CA2020 | E13CA2020 | 1 Roll | ||
115.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | Metal Foil Tape E13CA3020 | E13CA3020 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.06 | Couleurs détaillées | Brown | Caractéristiques | With electrically conductive adhesive spread on a copper foil base, suitable for ground and shield strengthening and antistatic measures. |
Matériau de base | Copper Foil, Conductive Adhesive | Ignifuge | UL510FR | Quantité de contenu | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Nom de produit du fabricant
Numéro de modèle du fabricant
Quantité de contenu
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles