Copper Foil Adhesive Tape 831S

Copper Foil Adhesive Tape 831S
Electrical/electronic-use tape made from an acrylic adhesive applied to electrolytic copper foil.
[Features]
· Uses an electrically and thermally conductive electrolytic copper foil as a base material.
· Ideal for electromagnetic wave shielding of home appliances and OA equipment, for short rings of transformers, etc.
· Can be processed, works well as shielding, and can even be soldered.
[Applications]
· For electromagnetic shielding, short rings for switching transformers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6-6926-01

Référence pièce
6-6926-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité de contenu

19.00 €

4 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Width(mm) 10
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.07 Couleurs détaillées Brown
Nom de produit du fabricant Copper Foil Adhesive Tape 831S Numéro de modèle du fabricant 831S Matériau de base Electrolytic copper foil
Matériau de l'agent adhésif Acrylic Application For short ring of shield switching transformer for electromagnetic waves. Valeur de résistance de la surface 0.081Ω
Quantité de contenu 1 Roll

Assistance technique