Conductive Copper Foil Adhesive Tape

Conductive Copper Foil Adhesive Tape
Aluminum foil coated in a highly conductive pressure sensitive adhesive.
[Features]
· Includes a conductive pressure sensitive adhesive.
· Cable shield can also be made by wrapping layers around a cable.
· Used for internal coating, bonding, weatherstripping, etc., of EMI shield rooms, electrical housings, etc.
· Provides conductive connections on surfaces where soldering isn't possible, for example on conductive plastics or aluminum.
[Applications]
· Used in EMI shield rooms and electrical appliances.
· Can also be used for EMI/RFI shielding on cables.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-7769-01
1-7769-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Nom de produit du fabricant Numéro de modèle du fabricant Quantité de contenu

161.09 €

1 6 jours 12.7Conductive tape CCH-36-101-0050CCH-36-101-00501 Roll

260.72 €

1 40 jours 25.4Conductive tape CCH-36-101-0100CCH-36-101-01001 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Length(m) 33
Thickness(mm) 0.074 Couleurs détaillées Brown Taille(mm) Thickness/0.074 (Film Thickness 0.036)
Caractéristiques With conductive pressure sensitive adhesive. Cable shield can be made by wrapping layers round cable. Matériau de base Heat Treated Copper Matériau de l'agent adhésif Acrylic Pressure-Sensitive Conductive Tape
Ignifuge UL510 Approved Product Application It is used for internal coating, bonding and weatherstripping of EMI shield rooms and electric housing. Résistivité électrique(Ω/cm2) 0.0005
Quantité de contenu 1 Roll

Assistance technique