• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vinyl Tape Width (mm) 19/38

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2-1493-01
2-1493-02
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Length
(m)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Features Base Material Adhesive Agent Material Stretch
(%)
Dielectric breakdown strength
(kV/mm)
Tensile Strength Adhesiveness Amount Of Content

8.82 €

4 jours 1920Vinyl Tape Super 88 19X2019X204547452394173Suitable for a wide temperature range.PVC (Polyvinyl Chloride Resin)Rubber-Based2504630N/10mm2.7N/10mm1 Roll

45.65 €

4 jours 3813Vinyl Tape Super 88 3838-Suitable for a wide temperature range.PVC (Polyvinyl Chloride Resin)Rubber-Based2504630N/10mm2.7N/10mm1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Black Thickness(mm) 0.22
Operating Temperature Range(°C) -18~105 Amount Of Content 1 Roll

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique