Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1-9948-01
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Width(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.16 | Diamètre d'enroulement noyau(φ(mm)) | 75 |
Nom de produit du fabricant | Double-Sided Tape J1400 | Numéro de modèle du fabricant | J1400 | Code JAN | 4904140774004 |
Caractéristiques | It has excellent adhesion and peels off cleanly. It can be used on metal and plastic. | Matériau de base | Non‐Woven Fabric | Matériau de l'agent adhésif | Special Acrylic Thread |
Quantité de contenu | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Reusable General Purpose Double-Sided Tape No. 5000NS, le numéro d'article est le suivant: 1-9948-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-9948-01.
Configurer
Propriétés de base
Quantité de contenu
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles