• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Strong Waterproof Double-Sided Tape 30 mm × 10 m / 50 mm × 10 m

Strong Waterproof Double-Sided Tape 30 mm × 10 m / 50 mm × 10 m

Double-sided tape that can be used on construction sites, for temporary fixing of metal plates and for waterproofing around sashes.
[Features]
· Excellent waterproofing and humidity resistance.
· Adheres strongly even to metal surfaces and rough surfaces.
· Adheres strongly to rough surfaces, forms excellent waterproof seals and has excellent long-term durability.
[Applications]
· Used for creating waterproof seals in a variety of situations, from construction sites, to temporarily fixed metal plates, to sashes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-9978-01
1-9978-02
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Features Base Material Adhesive Agent Material Amount Of Content

13.88 €

5 jours 30Strong Double-Sided Tape J2080J20804904140780807Superior in waterproofness and moisture resistance, and can also strongly adhere to metal surfaces or rough surfaces.ClothButyl Rubber-Based1 Roll

22.43 €

5 jours 50Strong Double-Sided Tape J2090J20904904140780906Superior in waterproofness and moisture resistance, and can also strongly adhere to metal surfaces or rough surfaces.ClothButyl Rubber-Based1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Multicolor Length(m) 10
Thickness(mm) 1 Detailed colors White (Front) / Black (Back) Amount Of Content 1 Roll

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique