• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Strong Adhesive Double-Sided Tape H9004 / H9008 / H9012, Acrylic Foam (1-1579-02)

Strong Adhesive Double-Sided Tape H9004 / H9008 / H9012, Acrylic Foam 1-1579-02

Versatile tape featuring strong adhesive, great durability and excellent heat resistance.
[Features]
Highly flexible, making it suitable for items which are liable to change shape due to temperature changes.
· Features excellent durability, heat resistance and adhesive strength.
· Features exceptionally strong adhesive.
· The flexible acrylic foam used as a base material will stretch and contract with the surface, keeping a secure hold to it.
[Applications]
· Affixing decorative panels or display boards to home appliances / OA equipment.
· Securing exterior vehicles parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1-1579-02

Référence pièce
1-1579-02
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Thickness
(mm)
Adhesiveness Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Features Base Material Adhesive Agent Material Footnotes Amount Of Content

33.75 €

5 jours 0.880N/25mmHeavy Duty Adhesive Double-Sided Tape H9008H9008Excellent in flexibility, and conforms to the distortion or shape change of the product surface caused by changes in temperature. High in durability, heat resistance, and adhesive strength.Acrylic Foam (Hi-Soft Type)AcrylicPrice per 1 roll.1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 20
Length(m) 20 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Strong Adhesive Double-Sided Tape H9004 / H9008 / H9012, Acrylic Foam, le numéro d'article est le suivant: 1-1579-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-1579-02.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1-1579-01
1-1579-03
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Thickness
(mm)
Adhesiveness Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Features Base Material Adhesive Agent Material Footnotes Amount Of Content

30.82 €

5 jours 0.459N/25mmHeavy Duty Adhesive Double-Sided Tape H9004H9004Excellent in flexibility, and conforms to the distortion or shape change of the product surface caused by changes in temperature. High in durability, heat resistance, and adhesive strength.Acrylic Foam (Hi-Soft Type)AcrylicPrice per 1 roll.-

35.27 €

5 jours 1.294N/25mmHeavy Duty Adhesive Double-Sided Tape H9012H9012Excellent in flexibility, and conforms to the distortion or shape change of the product surface caused by changes in temperature. High in durability, heat resistance, and adhesive strength.Acrylic Foam (Hi-Soft Type)AcrylicPrice per 1 roll.-

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique