• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Drafting Tape, Adhesive Tape 20-3-12

Drafting Tape, Adhesive Tape 20-3-12

Will peel off of documents and cardboard without damaging them. High quality crepe paper tape with a low-strength adhesive.
[Features]
· Useful for temporarily holding documents, temporarily fixing tracing paper, design paper, etc.
· The low-strength adhesive means the tape can be removed without damaging the surface.
· Will peel off of documents and cardboard without damaging them.
· Can also be applied to curved shapes.
[Applications]
· Temporary fixing of tracing paper, design paper, etc.
· Temporary fixing of film in a reel.
· To reinforce masking tape, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6-4043-01
6-4043-02
6-4043-03
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Features Amount Of Content

10.06 €

4 jours 12Drafting Tape 230-3-12230-3-124901690005848Convenient for holding material temporarily, or binding tracing papers or designing papers temporarily. Low adherence so it can be removed cleanly without damaging the adherend.1 Roll

12.49 €

4 jours 18Drafting Tape 230-3-18230-3-184901690005855Convenient for holding material temporarily, or binding tracing papers or designing papers temporarily. Low adherence so it can be removed cleanly without damaging the adherend.1 Roll

16.14 €

4 jours 24Drafting Tape 230-3-24230-3-244901690005862Convenient for holding material temporarily, or binding tracing papers or designing papers temporarily. Low adherence so it can be removed cleanly without damaging the adherend.1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Length(m) 30
Winding Core Diameter(φ(mm)) 76 Detailed colors Brown Dispenser suitable tape C-25
Amount Of Content 1 Roll

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique