• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Peelable Semi-Transparent Tape (1-7313-01)

Peelable Semi-Transparent Tape 1-7313-01

Tape for office use that is easy to cut by hand and securely adheres even to uneven surfaces.
[Features]
· Can be used on PE, PP and laminated sheets, and can overlap on itself.
· Can be written on with oil-based ink.
· Can be applied, removed and written on.
[Applications]
· Useful to have in an office environment and/or on-site.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1-7313-01

Référence pièce
1-7313-01
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Base Material Adhesive Agent Material Amount Of Content

6.52 €

4 jours Easily cut by hand, and uses flexible materials, allowing it to stick to uneven surfaces. Can also be used with PE (polyethylene) or PP (polypropylene) laminate paper, and can be overlapped. Writing is possible using oil-based ink. *crlf* Can be cleanly removed without leaving behind glue.PET, Recycled PET (Warp)Acrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.105 Detailed colors Semi-Transparent
Manufacturer Product Name Semi-Transparent Tape That Can Be Attached and Peeled Off N73CST4 Manufacturer Model Number N73CST4 JAN Code 4901860187596
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Peelable Semi-Transparent Tape, le numéro d'article est le suivant: 1-7313-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-7313-01.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique