• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Double-Sided Tape, No Backing Paper (6-4042-12)

Double-Sided Tape, No Backing Paper 6-4042-12

Small wind double-sided tape without backing paper (release paper) that is easy to use.
[Features]
· No backing paper, making it easy to use.
· Useful for putting up posters, notices, etc., on glass surfaces.
· Uses transparent materials for a clean finish without being conspicuous.
· The material won't degrade or change color over time, giving it great longevity.
[Applications]
· For adhesive work where the user doesn't want to waste time removing the backing paper.
· For hanging posters and notices, for sticking photos and articles in scrapbooks, for making product displays, for making photo displays, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6-4042-12

Référence pièce
6-4042-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Amount Of Content

34.56 €

4 jours A transparent material is adopted for a beautiful finish that does not stand out; the product resists deterioration and discoloration to withstand long-term storage.1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 18
Length(m) 30 Winding Core Diameter(φ(mm)) 25 Detailed colors Transparency
Dispenser suitable tape C-40、H-127 Manufacturer Product Name Double-sided tape (no backing) 665-1-18 Manufacturer Model Number 665-1-18
JAN Code 4547452716944 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Double-Sided Tape, No Backing Paper, le numéro d'article est le suivant: 6-4042-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6-4042-12.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique