Grip Tape, Light Brown

Grip Tape, Light Brown

Soft grip tape.
[Features]
· Works well in wet environments.
· Won't leave much adhesive behind, making it easy to use.
· Grip tape made of soft material.
· An adhesive tape that won't leave adhesive behind when removed.
[Applications]
· Interior stairs.
· For added grip in places where people might walk in socks or bare feet.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6-5641-01

Référence pièce
6-5641-01
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Material Amount Of Content

10.38 €

4 jours This tape is resistant to water and hot water, and it can be used in a place that has water. Because the tape does not leave any trace of its adhesive, it can be used freely.PMMA (Acrylic) + PVC (Polyvinyl Chloride Resin)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Width(mm) 50
Length(m) 2 Detailed colors Light Beige Manufacturer Product Name Slip prevention tape, light brown
JAN Code 4968124002125 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Grip Tape, Light Brown, le numéro d'article est le suivant: 6-5641-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6-5641-01.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique