Lamizip Clear LZ【50 pièces par conditionnement】

Lamizip Clear LZ
  • Remise sur volume
It has excellent impact strength and resistance to low temperatures, so it's suitable for freezing and refrigeration applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1-6552-04

Référence pièce
1-6552-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

34.42 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1 Pack (50 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Sac en polyéthylène avec fermeture à glissière Width×Zipper length(mm) 120X180 Base Width(mm) 35
Manufacturer Product Name Lamizip Clear LZ-12, 50 pcs Manufacturer Model Number LZ-12 JAN Code 4909767432139
Material Bilayer Film of Nylon/PE (Polyethylene) Features It has excellent impact strength and resistance to low temperatures, so it's suitable for freezing and refrigeration applications. Operating Temperature Range(°C) -40~+90℃
Moisture permeability 11.0-13.0 g/30 days Oxygen permeability(cm3/m2(24h atm)) 59.0~65.0 Amount Of Content 1 Pack (50 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Lamizip Clear LZ, le numéro d'article est le suivant: 1-6552-04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-6552-04.

Assistance technique