Lamizip BY【50 pièces par conditionnement】

Lamizip BY

Can boil for up to 30 minutes at 85°C (test required). A non-chlorine barrier film providing excellent moisture resistance and gas blocking properties is used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-9506-01
1-9506-02
1-9506-03
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width×Zipper length
(mm)
Base Width
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Material Features Operating Temperature Range
(°C)
Moisture permeability Oxygen permeability
(cm3/m2(24h atm))
Specifications Amount Of Content

25.88 €

50 pièces par conditionnement

4 jours 120X18035Lamizip (Gas Blocking Bag) BY-12BY-12Barrier NY (nylon) /PE (polyethylene)It is possible to boil for up to 30 minutes at 85°C (test required). A non-chlorine barrier film providing excellent moisture resistance and gas blocking properties is used.-30~+90℃3.0 g/Day8.0Stand Type1 Pack (50 pcs)

33.09 €

50 pièces par conditionnement

4 jours 140X20041Lamizip (Gas Blocking Bag) BY-14BY-14Barrier NY (nylon) /PE (polyethylene)It is possible to boil for up to 30 minutes at 85°C (test required). A non-chlorine barrier film providing excellent moisture resistance and gas blocking properties is used.-30~+90℃3.0 g/Day8.0Stand Type1 Pack (50 pcs)

41.29 €

50 pièces par conditionnement

4 jours 160X23047Lamizip (Gas Blocking Bag) BY-16BY-16Barrier NY (nylon) /PE (polyethylene)It is possible to boil for up to 30 minutes at 85°C (test required). A non-chlorine barrier film providing excellent moisture resistance and gas blocking properties is used.-30~+90℃3.0 g/Day8.0Stand Type1 Pack (50 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Polyethylene Bag with Zip Thickness (mm) 0.118 Amount Of Content 1 Pack (50 pcs)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique