• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tie Wrap Binder【100 pièces par conditionnement】

Tie Wrap Binder

Cable tie with stainless steel teeth resistant to vibrations.
[Features]
· The "Tie Wrap" is the world's first zip tie to feature stainless steel teeth.
· Resistant to vibrations, ideal for fixing over long periods.
· Uses 66 Nylon which is highly resistant to abrasions, oils and organic solvents.
[Applications]
· Useful for bundling electrical wires in indoor environments.
· Useful for wiring work, automobiles, trains, airplanes, etc., and wiring in various other devices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8-047-01
8-047-02
8-047-03
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Length X Width: Band diameter
(mm)
Manufacturer Product Name Model number Material Amount Of Content

29.85 €

100 pièces par conditionnement

4 jours 92X2.4/φ1.6-16Tie Wrap Binder TY-23M x 100 PcsTY-23MPA (Nylon) (UL File No. E49405)1 Pack (100 pcs)

28.10 €

100 pièces par conditionnement

4 jours 140X3.6/φ1.6-32Tie Wrap Binder TY-24M x 100 PcsTY-24MPA (Nylon) (UL File No. E49405)1 Pack (100 pcs)

49.45 €

100 pièces par conditionnement

4 jours 186X4.8/φ1.6-45Tie Wrap Binder TY-25M x 100 PcsTY-25MPA (Nylon) (UL File No. E49405)1 Pack (100 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cable tie Amount Of Content 1 Pack (100 pcs)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique