Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8-044-03
Référence pièce
|
---|
8-044-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
74.04 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 1 Pack (50 pcs.) |
Loading...
Product Type | Collier de serrage | Size(mm) | 40X30X31.4 | Manufacturer Product Name | M Cable Clamp CKN-20 |
---|---|---|---|---|---|
Model number | CKN-20 | Features | It can be locked simply by pinching the cable bundle and pushing in the lever. | Material | PA (Nylon 66) |
Wire bundle diameter(mm) | φ20.0 | Amount Of Content | 1 Pack (50 pcs.) |
Vous vous trouvez sur la page de Serre-câble / serre-câble M (diamètre du fil de serrage ø5,3, 9,2, 20,0), le numéro d'article est le suivant: 8-044-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8-044-03.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles