Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8-045-01
Référence pièce
|
---|
8-045-01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
46.48 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 1 Pack (20 pcs.) |
Loading...
Product Type | Collier de serrage | Size(mm) | 21X30X20.6 | Manufacturer Product Name | M Cable Clamp CKN-10SP |
---|---|---|---|---|---|
Model number | CKN-10SP | Features | It is equipped with a foam sponge and does not scratch the cable. Since it holds the cable strongly, there is no slippage. | Material | PA (Nylon 66) |
Wire bundle diameter(mm) | φ 5 to 8 | Amount Of Content | 1 Pack (20 pcs.) |
Vous vous trouvez sur la page de M Cable Clamp 8-045, le numéro d'article est le suivant: 8-045-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8-045-01.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles