Dispensing Case For Kim Towel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2-7851-01

Référence pièce
2-7851-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

135.36 €

1 6 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Papier jetable Shape Distributeur Type Sec
Sheet size(mm) 380x330 (Fourfold Type) Size(mm) 210x180x170 (Storage Unit 130) Material PVC (Polyvinyl Chloride Resin)
Manufacturer Product Name Dispensing Case For Kim Towel KT-DP Manufacturer Model Number KT-DP JAN Code 4562108508773
Weight(g) Approximately 700 Features Dispensing case that can store wipes of sheet size 380 x 330 mm (4 fold type) such as Kim Towels (6-6685-01). Towels can be taken out one by one easily. There are mounting holes for attaching to the wall. Hole for wall mounting ø4.5 x 2 Locations
Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Dispensing Case For Kim Towel, le numéro d'article est le suivant: 2-7851-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2-7851-01.

Assistance technique