• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Condor Brush A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8-414-01
8-414-02
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Product Type 2 Other Specifications Manufacturer Product Name JAN Code Weight
(g)
Material of Handle Hair material Back Material Amount Of Content

26.33 €

4 jours Main Body-Main BodyCondor Table A Body4903180339013Approximately 710Steel PipePET (Reproduction PET 100%)Tree1 pc.

13.31 €

4 jours Combination productSpareSpareCondor Table A Spare4903180339020Approximately 710Steel PipePET (Reproduction PET 100%)Tree1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type 1 Deck Brush Width(mm) 185 Length(mm) 1360
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique