• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fatigue Reducing Cushion Mat

Fatigue Reducing Cushion Mat

It is excellent in cushioning property and heat retention, protecting feet from coldness and fatigue.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2-3400-01
2-3400-02
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Features Detailed Specifications Material Amount Of Content

66.39 €

4 jours GreenFatigue Reducing Cushion Mat C00301C00301It is excellent in cushioning property and heat retention, protecting feet from coldness and fatigue.Non-Slip Treatment (Back Surface)Front surface/inside: PVC (polyvinyl chloride), Back surface: chlorinated polyethylene copolymer1 pc.

66.39 €

4 jours GrayFatigue Reducing Cushion Mat C00302C00302It is excellent in cushioning property and heat retention, protecting feet from coldness and fatigue.Non-Slip Treatment (Back Surface)Front surface/inside: PVC (polyvinyl chloride), Back surface: chlorinated polyethylene copolymer1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fatigue-Reducing Mat Shape Sheet Type Size(mm) 500X600
Weight(kg) Approximately 1.2 Thickness(mm) Approx. 9 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique