Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1-8279-04 |
1-8279-18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Size (mm) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 90X170 | Standard plastic bag L03-4 x 100 | L03-4 | 4972759513314 | 1 Pack (100 pcs) | ||
37.10 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 380X530 | Standard plastic bag L03-18 x 100 | L03-18 | 4972759513451 | 1 Pack (100 pcs) |
Loading...
Product Type | Sac de récupération | Color | Transparence | Material (Main Body) | Polyéthylène faible densité (LLDPE) |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.03 | Number Contained In Packet | 1 Bag (100 Sheets) | Features | The exterior bag has an opening that can be used to conveniently pull the contents out one piece at a time. |
Material | LLDPE (Linear Polyethylene) | Amount Of Content | 1 Pack (100 pcs) |
Configurer
Propriétés de base
Size(mm)
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
JAN Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles