Référence fabricant: 5-397-04
Marque: AS ONE
Prix: 122.84 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 pc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5-397-04
External Shape Width(mm) | 506 | External Shape Depth(mm) | 345 | External Height(mm) | 277 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity(L) | 35 | Color | Vert | Product Type | Conteneur de type boîte |
Material (Main Body) | Polypropylène (PP) | Internal dimensions(mm) | 460×305×255 | Color Details | Green |
Manufacturer Product Name | Container with Snap Lock, Type 36H, Green | Manufacturer Model Number | 36H Type | Features | Since it is locked, it is also suitable for small-lot shipping. |
Material/lid, main unit | PP (Polypropylene) | Material/draw latch | Bright Chromate Plating | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Container with Draw Latch, le numéro d'article est le suivant: 5-397-04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5-397-04.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles