Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1-4942-02
External Shape Width(mm) | 337 | External Shape Depth(mm) | 240 | External Height(mm) | 192 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity(L) | 9 | Color | Blanc | Product Type | Conteneur de type boîte |
Material (Main Body) | Polypropylène (PP) | Internal dimensions(mm) | 257×190×170 | Weight(kg) | 0.67 |
Detailed colors | Transparency | Manufacturer Product Name | Mini Container with Handle 150 With Handle | Manufacturer Model Number | 150 (with handle) |
JAN Code | 4962191232065 | Features | Comes with a handle for easy portability. It is semi-transparent, so contents can be checked from the outside. | Specification details | With Lid Fixing Buckles |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles