Container Partition (Numéros de référence)

Container Partition
  • Remise sur volume
Regardless of the size, partitions can be freely made with 2 cm pitch both vertically and horizontally. Can be folded to the desired size and inserted into the groove.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1-4616-01

Référence pièce
1-4616-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

8.06 €

1 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Blanc Product Type Conteneur de type boîte Material (Main Body) Polypropylène (PP)
Other Option Pitch(mm) 20 Size(mm) 360×110×5t
Manufacturer Product Name Container Partition Plates SP-36 Manufacturer Model Number SP-36 JAN Code 4560111757874
Features Regardless of the size, partitions can be freely made with 2 cm pitch both vertically and horizontally. Can be folded to your preferred size and simply inserted. Material PP (Polypropylene) Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Container Partition, le numéro d'article est le suivant: 1-4616-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-4616-01.

Assistance technique