Electro-Conductive Route Van (Dolly)

Electro-Conductive Route Van (Dolly)
Conductive dolly.
[Features]
· Conductive.
[Applications]
· Transportation on sites requiring dollies with excellent dust absorption prevention abilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1-8553-01

Référence pièce
1-8553-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

160.52 €

1 12 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot Uniform Load(kg) 100 Main Body Material Plastique
Main body: option Corps principal Size(mm) 370×500×112 Weight(g) 2600
Manufacturer Product Name Electro-Conductive Route Van MPD-500 Part Number MPD-500 JAN Code 4989999686593
Features Features excellent conductivity. Light and easily portable. Caster(mm) ø75 Conductive Nylon Type (Swivel/Fixed x 2 pcs Each) Details of Main Body Material Conductive PP (Polypropylene)
Amount Of Content 1 unit

Assistance technique