Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9-5618-01 |
9-5618-02 |
9-5618-03 |
9-5618-04 |
9-5618-05 |
9-5618-06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External Dimensions (mm) | Internal dimensions (mm) | Capacity (ml) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120×98×46 | 109×75×35 | 260 | Airtight Box (Conductive Type) 1 D | No.1D | 4904881781323 | 1 pc. | |
20.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 138×109×53 | 125×84×41 | 400 | Airtight Box (Conductive Type) 1.5 D | No.1.5D | 4904881781316 | 1 pc. | |
25.33 € | 5 | Disponible | 6 jours | 159×122×57 | 148×99×47 | 590 | Airtight Box (Conductive Type) 2 D | No.2D | 4904881781309 | 1 pc. | |
33.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 210×150×70 | 185×125×60 | 1200 | Airtight Box (Conductive Type) 3 D | No.3D | 4904881781293 | 1 pc. | |
46.25 € | 5 | Disponible | 6 jours | 257×190×87 | 233×164×77 | 2700 | Airtight Box (Conductive Type) 4 D | No.4D | 4904881781286 | 1 pc. | |
60.15 € | 5 | Disponible | 6 jours | 324×234×114 | 296×206×96 | 5600 | Airtight Box (Conductive Type) 5 D | No.5D | 4904881781255 | 1 pc. |
Loading...
Surface resistance value | 2×103Ω | Material | Main Body, Lid: Conductive PP (Polypropylene), Gasket: Silicone Rubber, Fastener: Stainless Steel | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Configurer
Propriétés de base
External Dimensions(mm)
Internal dimensions(mm)
Capacity(ml)
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
JAN Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles