Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5-5660-03
Material | Acier inoxydable | Product Type | Brucelles | Properties | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 125 | Details Type | Satin No.1 | Manufacturer Product Name | 18-8 Stainless Steel Tweezers Satin NO1 |
Manufacturer Model Number | Satin No.1 | Material Details | Stainless steel (SUS304) | Features | The tip is sharp and suitable for holding fine parts. |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles