Antistatic Tweezers NK

Antistatic Tweezers NK
  • Remise sur volume
Non-magnetic tweezers with excellent conductivity/acid resistance. Tip is strong and suitable for detailed work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9-5681-01

Référence pièce
9-5681-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

41.18 €

1 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Plastique Product Type Brucelles Properties Type non magnétique
Overall Length(mm) 120 Details Type Rounded tip type Manufacturer Product Name ESD Tweezers Round Tip NK2A
Manufacturer Model Number NK2A JAN Code 7612947010764 Material Details Antistatic Polyamid Resin (Vestamid), With 20% of Glass Reinforcement Material
Features Non-magnetic tweezers with excellent conductivity/acid resistance. Strong tip is for delicate work. Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Antistatic Tweezers NK, le numéro d'article est le suivant: 9-5681-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9-5681-01.

Assistance technique