Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5-1104-01 |
5-1104-02 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable Tweezer Length (mm) | External Dimensions (mm) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Features | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.03 € | 1 | 6 jours | 110~190 | 275×193×135 | Tweezer Stand (with Lid) PS-1 | PS-1 | 4562108508971 | Suitable for storing tweezers with a length of 150 mm or 180 mm. Up to 4 pairs of short tweezers with a length up to 130 mm can be stored as well. | 1 pc. | ||
150.12 € | 1 | 6 jours | 110~150 | 275×150×110 | Tweezer Stand (with Lid) PS-2 | PS-2 | 4562108508988 | Suitable for storing short tweezers such as high precision tweezers. | 1 pc. |
Loading...
Material | Autres propriétés | Product Type | Élément associé | Storable quantity | 10 pcs (for up to 130 mm, 4 pcs) |
---|---|---|---|---|---|
Material Details | PMMA (Acrylic) | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Applicable Tweezer Length(mm)
External Dimensions(mm)
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
JAN Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles