ESD Tweezers Standard Type / Curved Tip Type Full Length 125 mm / 130 mm【1-2 pièces par conditionnement】

ESD Tweezers Standard Type / Curved Tip Type Full Length 125 mm / 130 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 1-8269-08
  • 1-8269-09
  • 1-8269-12
  • 1-8269-14
  • En promotion
  • Remise sur volume
Tips are made of conductive engineering plastic. Tips do not open even if grasped strongly, so you can securely hold minute parts and thin sheets. The product is made with PPS featuring superior elasticity and abrasion resistance, less likely to scratch objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-8269-07
1-8269-08
1-8269-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Details Type Tip material Heat Resistant Temperature
(°C)
Tip
(mm)
Surface resistance value
(Ω)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Weight
(g)
Main Body Material Amount Of Content

24.38 €

12.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

130TweezersPPS Resin2700.5105~107ESD Tweezers PTZ-41 Standard TaperedPTZ-41 (Standard Tapered Type)498983303693516Stainless Steel1 pc.

26.74 €

1 Disponible 6 jours 125TweezersPPS Resin270R0.9105~107ESD Tweezers PTZ-42 Round TipPTZ-42 (Round Tip Type)498983303694216Stainless Steel1 pc.

5.55 €

2.94 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

-Spare Tip for PTZ-43----ESD Tweezers PTZ-93PTZ-934989833036980--1 Pack (2 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier inoxydable Product Type Brucelles Properties Type antistatique
Features The product features superior elasticity and abrasion resistance, made with PPS, which is less likely to scratch objects.

Assistance technique