Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AP-L |
AP-M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Maximum Striking Power (N) | Mass (g) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 490 | 114 | Punch work can be performed without the need of a hammer. Loosening the rear cap allows for adjustment of the hammer strength. Includes palm protector to protect the palm from the impact of continuous punch work. | |
30.51 € 14.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 294 | 53 | Punch work can be performed without the need of a hammer. Loosening the rear cap allows for adjustment of the hammer strength. |
Loading...
Product Type | Poinçon automatique | Material (Tip) | Pointe en carbure | Material: Main body | Plastic |
---|---|---|---|---|---|
Tip hardness | HRA87 | Application | Punch Work |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Maximum Striking Power(N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles