Hand Magnet, Detachable, with Caster

Hand Magnet, Detachable, with Caster
[Features]
· The attractive force of the magnet allows for more efficient work.
· Enables quick collection of metal fragments over a wide area.
· The lever can be handled with one hand.
· Since it can swivel, it can be moved around freely.
· A sturdy aluminum body is used.
· Uses a large and easily operable lever.
· 2-level extension. Length 715 mm, 1,015 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

73556

Référence pièce
73556
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

88.38 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 715-1015 (variable) Load Resistance(kg) 5 Product Type Aimant à main
Material Main Body: Aluminum, ABS Resin Mass(g) 1100

Vous vous trouvez sur la page de Hand Magnet, Detachable, with Caster, le numéro d'article est le suivant: 73556.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 73556.

Assistance technique