• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince à usage intensif 0202

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0202-180
0202-200
0202-225
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Piano Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Mass
(g)
Hard Wire Cutting Performance
(φ/mm)
JAN Code Specifications Features Notes

41.96 €

3 jours 18011.522352.54003773010517Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortIdeal for use in harsh environment. Demonstrates the lever principle to its maximum and reduces 35% burden than the normal type through its unique lever design. The material is high quality special tool steel that is oil quenched and tempered.* Comfort handle (main item) is not insulated.

45.57 €

3 jours 200132.23302.84003773010531Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortIdeal for use in harsh environment. Demonstrates the lever principle to its maximum and reduces 35% burden than the normal type through its unique lever design. The material is high quality special tool steel that is oil quenched and tempered.* Comfort handle (main item) is not insulated.

57.54 €

3 jours 225142.540034003773010555Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortIdeal for use in harsh environment. Demonstrates the lever principle to its maximum and reduces 35% burden than the normal type through its unique lever design. The material is high quality special tool steel that is oil quenched and tempered.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without Spring N/A
Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique