• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince 0305

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0305-140
0305-160
0305-180
0305-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Mass
(g)
Medium-hard Wire Cutting Capability
(φ/mm)
Hard Wire Cutting Performance
(φ/mm)
JAN Code Specifications Features Notes

44.00 €

3 jours 14091352.81.84003773039730Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: ComfortLonger length side cutter enables thicker cable to be cut. Carefully quenched and treated cutter section has a hardness of approx. HRC60. Made from oil-quenched hardened tool steel.* Comfort handle (main item) is not insulated.

44.90 €

3 jours 160102153.124003773010609Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: ComfortLonger length side cutter enables thicker cable to be cut. Carefully quenched and treated cutter section has a hardness of approx. HRC60. Made from oil-quenched hardened tool steel.* Comfort handle (main item) is not insulated.

48.06 €

3 jours 180122603.42.24003773010654Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: ComfortLonger length side cutter enables thicker cable to be cut. Carefully quenched and treated cutter section has a hardness of approx. HRC60. Made from oil-quenched hardened tool steel.* Comfort handle (main item) is not insulated.

51.67 €

3 jours 200132603.82.54003773010692Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: ComfortLonger length side cutter enables thicker cable to be cut. Carefully quenched and treated cutter section has a hardness of approx. HRC60. Made from oil-quenched hardened tool steel.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without Spring N/A
Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique