Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pince 0301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0301-140
0301-160
0301-180
0301-200
0301-250
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Mass
(g)
Medium-hard Wire Cutting Capability
(φ/mm)
Hard Wire Cutting Performance
(φ/mm)
JAN Code Specifications Features

23.06 €

Disponible 8 jours 14091102.81.84003773015192Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingLonger length side cutter enables thicker cable to be cut. Carefully quenched and treated cutter section has a hardness of approx. HRC60. Made from oil-quenched hardened tool steel.

30.51 €

Disponible 4 jours 160101803.124003773010586Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingLonger length side cutter enables thicker cable to be cut. Carefully quenched and treated cutter section has a hardness of approx. HRC60. Made from oil-quenched hardened tool steel.

31.43 €

Disponible 6 jours 180122203.42.24003773010630Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingLonger length side cutter enables thicker cable to be cut. Carefully quenched and treated cutter section has a hardness of approx. HRC60. Made from oil-quenched hardened tool steel.

35.17 €

Disponible 4 jours 200132803.82.54003773010678Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingLonger length side cutter enables thicker cable to be cut. Carefully quenched and treated cutter section has a hardness of approx. HRC60. Made from oil-quenched hardened tool steel.

51.02 €

4 jours 250154803.82.54003773015222Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingLonger length side cutter enables thicker cable to be cut. Carefully quenched and treated cutter section has a hardness of approx. HRC60. Made from oil-quenched hardened tool steel.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without Spring N/A
Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique