• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince 0302

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0302-160
0302-180
0302-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Mass
(g)
Medium-hard Wire Cutting Capability
(φ/mm)
Hard Wire Cutting Performance
(φ/mm)
JAN Code Specifications Features Notes

40.39 €

3 jours 160102153.124003773010593Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortLonger length side cutter enables thicker cable to be cut. Carefully quenched and treated cutter section has a hardness of approx. HRC60. Made from oil-quenched hardened tool steel.* Comfort handle (main item) is not insulated.

40.84 €

3 jours 180122603.42.24003773010647Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortLonger length side cutter enables thicker cable to be cut. Carefully quenched and treated cutter section has a hardness of approx. HRC60. Made from oil-quenched hardened tool steel.* Comfort handle (main item) is not insulated.

45.35 €

3 jours 200133303.82.54003773010685Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortLonger length side cutter enables thicker cable to be cut. Carefully quenched and treated cutter section has a hardness of approx. HRC60. Made from oil-quenched hardened tool steel.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers With or without Spring NA
Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique