• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Mini pince

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0805-110

Référence pièce
0805-110
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features Notes

50.77 €

3 jours Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: ComfortThe side cutter can cut soft wire and hard wire. Hardness of cutter part which was quenched completely is approx. HRC60. The material is vanadium steel quenched and tempered in oil.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 110
With or without Spring NA Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 9 Single Product/Set Classification Single Item
Mass(g) 90 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 2.5 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6
Main body: option Main Body JAN Code 4003773034957

Vous vous trouvez sur la page de Mini pince, le numéro d'article est le suivant: 0805-110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0805-110.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique