• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince puissante pour fil aérien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0901-240
0902-240
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?JAN Code Specifications Features

73.80 €

3 jours 0843221000455Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingThis unique lever design maximizes an effect of the principle of leverage, thus can minimize burden of cutting. Grip surface of lower part of joint has linear cut. Hardness of thoroughly quenched cutter is approx. HRC64. Grip surface of lower part of joint receives high pressure by the principle of leverage.

79.67 €

3 jours 4003773066330Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortThis unique lever design maximizes an effect of the principle of leverage, thus can minimize burden of cutting. Grip surface of lower part of joint has linear cut. Hardness of thoroughly quenched cutter is approx. HRC64. Grip surface of lower part of joint receives high pressure by the principle of leverage.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 240
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 435
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 4.6 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 3 Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique