Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1302-160
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 139 |
Stripping Ability(mm2) | 0.5-0.75/1.5/2.5 | Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773012368 |
Specifications | Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort | Features | Hardness of the precision cutter section which has been carefully quench processed is approximately HRC60. Equipped with a hole for precision stripping. Can also be used for crimping end sleeves. Made from oil-quenched hardened high-grade special tool steel. | Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince d'ingénieur électricien, le numéro d'article est le suivant: 1302-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1302-160.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles