• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince de travail

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1901-130
1903-130
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plier Type Polish/Chrome JAN Code Specifications Features

60.25 €

3 jours PincesPolishing4003773010746Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingHardness of the cutter blades which have been carefully quench processed is approximately HRC60. Made from oil-quenched hardened vanadium steel.

64.77 €

3 jours -Chromium4003773014348Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Plastic CoatingHardness of the cutter blades which have been carefully quench processed is approximately HRC60. Made from oil-quenched hardened vanadium steel.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Overall Length(mm) 130 With or without Spring N/A
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 70 Length of Opening Tip(mm) 32
Joint Width(mm) 13.5 Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique