• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince plate 2001

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2001-125
2001-140
2001-160
2001-180
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Length of Opening Tip
(mm)
Joint Width
(mm)
JAN Code Specifications Features

34.97 €

3 jours 125802714.54003773014447Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingOil tempered and quenched special tool steel is used for the material.

34.97 €

3 jours 1401102815.54003773014454Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingOil tempered and quenched special tool steel is used for the material.

35.87 €

3 jours 16014030174003773010777Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingOil tempered and quenched special tool steel is used for the material.

43.55 €

3 jours 18019035194003773015666Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingOil tempered and quenched special tool steel is used for the material.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers With or without Spring NA
Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique