• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince plate 2005

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2005-140
2005-160
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Length of Opening Tip
(mm)
Joint Width
(mm)
JAN Code Specifications Features Notes

45.35 €

3 jours 1401452815..54003773042464Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: ComfortComfort handle: A red and blue two-toned handle with 2 types of different materials combined. The red part is made of a high hardness low-friction material which allows smooth opening of the handles without resistance. The blue part is made of a soft material which provides an excellent grip feeling and resistance to slip and allows application of a stable force. The material is oil quenched and tempered special tool steel.* Comfort handle (main item) is not insulated.

47.16 €

3 jours 16017030174003773042457Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: ComfortComfort handle: A red and blue two-toned handle with 2 types of different materials combined. The red part is made of a high hardness low-friction material which allows smooth opening of the handles without resistance. The blue part is made of a soft material which provides an excellent grip feeling and resistance to slip and allows application of a stable force. The material is oil quenched and tempered special tool steel.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers With or without Spring NA
Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique