Référence fabricant: 2002-160
Marque: KNIPEX
Prix: 14.89 €
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2002-160
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 170 |
Length of Opening Tip(mm) | 30 | Joint Width(mm) | 17 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773013877 | Specifications | Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort | Features | Comfort handle: A red and blue two-toned handle with 2 types of different materials combined. The red part is made of a high hardness low-friction material which allows smooth opening of the handles without resistance. The blue part is made of a soft material which provides an excellent grip feeling and resistance to slip and allows application of a stable force. The material is oil quenched and tempered special tool steel. |
Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince plate 2002, le numéro d'article est le suivant: 2002-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2002-160.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles