• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 15/12/2019 à 0:00 (CET) 16/12/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince ronde 2201

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2201-125
2201-140
2201-160
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Length of Opening Tip
(mm)
Joint Width
(mm)
JAN Code Specifications Features

34.07 €

3 jours 125702714.54003773014461Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingThe gripping surface is smooth. Its material is special tool steel processed with oil quenching and tempering.

29.89 €

4 jours 1401002816.54003773010784Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingThe gripping surface is smooth. Its material is special tool steel processed with oil quenching and tempering.

34.97 €

3 jours 16014030184003773015024Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingThe gripping surface is smooth. Its material is special tool steel processed with oil quenching and tempering.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers With or without Spring NA
Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique