• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince ronde 2205

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2205-140
2205-160
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Length of Opening Tip
(mm)
Joint Width
(mm)
JAN Code Specifications Features Notes

44.45 €

3 jours 1401352816.54003773042891Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: ComfortComfort handle: A red and blue two-toned handle with 2 types of different materials combined. The red part is made of a high hardness low-friction material which allows smooth opening of the handles without resistance. The blue part is made of a soft material which provides an excellent grip feeling and resistance to slip and allows application of a stable force. The material is oil quenched and tempered special tool steel.* Comfort handle (main item) is not insulated.

47.16 €

3 jours 16016530184003773042907Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: ComfortComfort handle: A red and blue two-toned handle with 2 types of different materials combined. The red part is made of a high hardness low-friction material which allows smooth opening of the handles without resistance. The blue part is made of a soft material which provides an excellent grip feeling and resistance to slip and allows application of a stable force. The material is oil quenched and tempered special tool steel.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers With or without Spring NA
Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique