• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince plate avec cutter

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2301-140

Référence pièce
2301-140
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

52.12 €

3 jours Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingGrip surface has linear cut for slip prevention.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 140
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 75
Length of Opening Tip(mm) 3.5 Joint Width(mm) 12.5 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773015918

Vous vous trouvez sur la page de Pince plate avec cutter, le numéro d'article est le suivant: 2301-140.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2301-140.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique