• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince à long bec 2503

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2503-125

Référence pièce
2503-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

40.15 €

3 jours Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Plastic CoatingSemi-round head tip shape. Gripping part is serrated to help prevent slipping. Thorough quenching to harden just the cutter part to approximately HRC60. Material is oil quenched and annealed high quality special tool steel.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 125
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 70
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 2.2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773015956

Vous vous trouvez sur la page de Pince à long bec 2503, le numéro d'article est le suivant: 2503-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2503-125.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique