• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince à long bec 2502

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2502-140
2502-160
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Specifications Features Notes

37.23 €

3 jours 1401104003773010821Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortSemi-round head tip shape. Gripping part is serrated to help prevent slipping. Thorough quenching to harden just the cutter part to approximately HRC60. Material is oil quenched and annealed high quality special tool steel.* Comfort handle (main item) is not insulated.

39.25 €

Disponible Jour même

Stock

1601454003773010852Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortSemi-round head tip shape. Gripping part is serrated to help prevent slipping. Thorough quenching to harden just the cutter part to approximately HRC60. Material is oil quenched and annealed high quality special tool steel.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec With or without Spring N/A
Single Product/Set Classification Single Item Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 2.5 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6
Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique