Référence fabricant: 2525-160
Marque: KNIPEX
Prix: 23.87 €
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2525-160
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince à bec | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 145 |
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) | 2.5 | Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.6 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773016007 | Specifications | Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Comfort | Features | Semi-round head tip shape. Gripping part is serrated to help prevent slipping. The elaborately quenched cutter part is hardened to approximately HRC60. Material is oil quenched and annealed high quality special tool steel. 40° bent nose |
Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à long bec 2525, le numéro d'article est le suivant: 2525-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2525-160.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles