• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince à long bec 2611

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2611-200

Référence pièce
2611-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

42.86 €

3 jours Head Finish: Polished / Handle Specification: PlasticHardness of the cutter blades which have been carefully quench processed is approximately HRC61. Made from oil-quenched hardened vanadium steel. Despite the slim, slender tips, this tool is sufficient for work that requires strong force, particularly bending work. Side cutter can but through 3.2 mm diameter medium hard wire, or 2.2 mm diameter hard wire.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 200
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 170
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 3.2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.2 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773010876

Vous vous trouvez sur la page de Pince à long bec 2611, le numéro d'article est le suivant: 2611-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2611-200.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique